Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SCOE213-65 (x2)
- EX213G2L3
- PE213N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 65 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 44 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 68,2 mm |
d - Mil çapı | 65 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 86 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 132 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 79,4 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 27,5 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 156 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 203 mm |
L - Yatak genişliği | 260 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 77 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 22 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 28 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34,1 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 121,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 57,2 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 40 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 7,118 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |