• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXPE215-48T20 - SNR

EXPE215-48T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği66 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği48 mm
B - İç bileziğin genişliği74,6 mm
d - Mil çapı76,2 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı102 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı82,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği27,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği164 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe210 mm
L - Yatak genişliği265 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu78 mm
N - Sabitleme deliği boyutu22 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu30 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine37,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi66 kN
C0 - Statik yük kapasitesi49,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,44 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m