Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği | 40 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 22 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
d - Mil çapı | 17 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 32,4 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 70 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 15 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 101 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 95 mm |
L - Yatak genişliği | 127 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 48 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 13 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,95 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |