EXPH208NL3 - SNR

EXPH208NL3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği34 mm
B - İç bileziğin genişliği42,8 mm
d - Mil çapı40 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı58 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı100 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19 mm
H2 - Yatak yüksekliği149 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe137 mm
L - Yatak genişliği184 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu58 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine21,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,88 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m