EXPLE204L4COE - SNR

EXPLE204L4COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, L4 sızdırmazlık sistemi.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği22,5 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı20 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı31,8 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği12,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği63,7 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe94,5 mm
L - Yatak genişliği126,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu17 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik63,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,694 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m