Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX207-23G2T20
- PLE207
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 44,5 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 30,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 37,6 mm |
| d - Mil çapı | 36,513 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 51,1 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 46,2 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 16 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 91,5 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 129 mm |
| L - Yatak genişliği | 166 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 21,5 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 18,8 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,68 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |