EXPLE207T04CCE - SNR

EXPLE207T04CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği44,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30,5 mm
B - İç bileziğin genişliği37,6 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı46,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği91,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe129 mm
L - Yatak genişliği166 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik78,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,64 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m