Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 60 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 39,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 55,4 mm |
d - Mil çapı | 50,8 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 74,5 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 61,3 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 23,2 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 128 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 170,5 mm |
L - Yatak genişliği | 219,5 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 26 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 27,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 4,38 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |