• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXSP202-10L3 - SNR

EXSP202-10L3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği21 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,5 mm
d - Mil çapı15,875 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı78 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği41 mm
L - Yatak genişliği264 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi225 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kayar gerdirme 2SPR11
Kayar gerdirme 3SPR12
Kayar gerdirme 4SPR14
Kütle1,67 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m