Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği | 21 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,5 mm |
d - Mil çapı | 17 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 32,4 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 54 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 78 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 41 mm |
L - Yatak genişliği | 264 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 225 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 64 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kayar gerdirme 2 | SPR11 |
Kayar gerdirme 3 | SPR12 |
Kayar gerdirme 4 | SPR14 |
Kütle | 1,724 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |