• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXSP205L4 - SNR

EXSP205L4

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, L4 sızdırmazlık sistemi

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği21 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği44,3 mm
d - Mil çapı25 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı37,4 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı78 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği41 mm
L - Yatak genişliği264 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi225 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kayar gerdirme 2SPR11
Kayar gerdirme 3SPR12
Kayar gerdirme 4SPR14
Kütle1,65 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m