• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXSP207NL3 - SNR

EXSP207NL3

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği21 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği51,1 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı98 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği41 mm
L - Yatak genişliği274 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi225 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kayar gerdirme 2SPR11
Kayar gerdirme 3SPR12
Kayar gerdirme 4SPR14
Kütle2 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m