Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 31 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 56,3 mm |
d - Mil çapı | 45 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 62 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 120 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 61 mm |
L - Yatak genişliği | 320 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 260 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 21,4 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 83,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kayar gerdirme 2 | SPR21 |
Kayar gerdirme 3 | SPR22 |
Kayar gerdirme 4 | SPR24 |
Kütle | 4,155 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |