• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXSP210T04CCE - SNR

EXSP210T04CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği31 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği62,7 mm
d - Mil çapı50 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı67,2 mm
Dz - Kapak dış çapı100 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı120 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği61 mm
L - Yatak genişliği320 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi260 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kayar gerdirme 2SPR21
Kayar gerdirme 3SPR22
Kayar gerdirme 4SPR24
Kütle4,27 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m