• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT202NT20+WB - SNR

EXT202NT20+WB

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği50 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert55,5 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,5 mm
d - Mil çapı15 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe29 mm
G1 - Diş boyutuTR 16x4
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı199 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe154 mm
L - Yatak genişliği317 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi83 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar367 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe117 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe19 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12
P - Maks. Hareket mesafesi150 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
SW - Anahtar ölçüsü11 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,47 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m