Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği | 32 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 12 mm |
A2 | 21 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,5 mm |
d - Mil çapı | 17 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 32,4 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 89 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 76 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 51 mm |
L - Yatak genişliği | 94 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 61 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 10 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 51 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 16 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 32 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,85 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |