Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 50 mm |
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert | 55,9 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 44,3 mm |
d - Mil çapı | 25 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 37,4 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 29 mm |
G1 - Diş boyutu | TR 16x4 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 199 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 154 mm |
L - Yatak genişliği | 317 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 83 mm |
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar | 368 mm |
m - Sabitleme delikleri arası mesafe | 117 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe | 19 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 12 |
P - Maks. Hareket mesafesi | 150 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,4 mm |
SW - Anahtar ölçüsü | 11 mm |
T - Sac kalınlığı | 6 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 64,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 5,534 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |