Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği | 49 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 16 mm |
A2 | 33 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 56,3 mm |
d - Mil çapı | 38,1 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 58 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 114 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 102 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 83 mm |
L - Yatak genişliği | 144 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 88 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 16 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 83 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 29 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 19 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 49 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 21,4 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,53 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |