• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT208-24T04 - SNR

EXT208-24T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği49 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği16 mm
A233 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği56,3 mm
d - Mil çapı38,1 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı58 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı114 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe102 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği83 mm
L - Yatak genişliği144 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi88 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı16 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu83 mm
N - Sabitleme deliği boyutu29 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği19 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği49 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine21,4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,53 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m