Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, L4 sızdırmazlık sistemi
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX209G2L4
- T209
- WB210
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 50 mm |
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert | 64,9 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 56,3 mm |
d - Mil çapı | 45 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 62 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 30 mm |
G1 - Diş boyutu | TR 24x5 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 233 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 192 mm |
L - Yatak genişliği | 520 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 108 mm |
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar | 590 mm |
m - Sabitleme delikleri arası mesafe | 219 mm |
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe | 22 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 15 |
P - Maks. Hareket mesafesi | 300 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 21,4 mm |
SW - Anahtar ölçüsü | 15 mm |
T - Sac kalınlığı | 6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 10,37 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |