• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT209N+WB - SNR

EXT209N+WB

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği50 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert64,9 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği56,3 mm
d - Mil çapı45 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı62 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G1 - Diş boyutuTR 24x5
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı233 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe192 mm
L - Yatak genişliği520 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi108 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar590 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe219 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe22 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15
P - Maks. Hareket mesafesi300 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine21,4 mm
SW - Anahtar ölçüsü15 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,27 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m