• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT210L3CCE - SNR

EXT210L3CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği49 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği16 mm
A237 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği62,7 mm
d - Mil çapı50 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı67,2 mm
Dz - Kapak dış çapı100 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı117 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe102 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği83 mm
L - Yatak genişliği149 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi90 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı16 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu86 mm
N - Sabitleme deliği boyutu29 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği19 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği49 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik90 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,87 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m