Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX211-34G2
- T211
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 64 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 22 mm |
A2 | 38 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 71,3 mm |
d - Mil çapı | 53,975 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 74,5 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 146 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 130 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 102 mm |
L - Yatak genişliği | 171 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 106 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 19 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 95 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 35 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 25 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 64 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 27,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 4,18 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |