Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak,eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX213G2T20
- SCCE213
- SCOE213-65
- T213N
- WB213
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 65 mm |
| A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert | 89,6 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 85,7 mm |
| d - Mil çapı | 65 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 86 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 132 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 38 mm |
| G1 - Diş boyutu | TR 30x6 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 322 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 260 mm |
| L - Yatak genişliği | 606 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 144 mm |
| L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar | 699 mm |
| m - Sabitleme delikleri arası mesafe | 260 mm |
| m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe | 22 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 15 |
| P - Maks. Hareket mesafesi | 300 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34,1 mm |
| SW - Anahtar ölçüsü | 19 mm |
| T - Sac kalınlığı | 6 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 119,8 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 57,2 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 40 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 22,346 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |