Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 73 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 30 mm |
A2 | 54 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 73,2 mm |
d - Mil çapı | 82,55 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 119 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 198 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 173 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 124 mm |
L - Yatak genişliği | 260 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 162 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 29 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 157 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 48 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 38 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 73 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 23,4 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 83,2 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 63,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 11,05 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 27,1 N-m |