• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT309T20 - SNR

EXT309T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • T309
  • EX309G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği55 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği18 mm
A238 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği58,7 mm
d - Mil çapı45 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı70 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı138 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe125 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği90 mm
L - Yatak genişliği178 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi110 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı20 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu97 mm
N - Sabitleme deliği boyutu34 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği24 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği55 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi53 kN
C0 - Statik yük kapasitesi31,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,15 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m