• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT310-30 - SNR

EXT310-30

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği61 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği20 mm
A240 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği66,6 mm
d - Mil çapı47,625 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı76,2 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı151 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe140 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği98 mm
L - Yatak genişliği192 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi118 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı22 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu106 mm
N - Sabitleme deliği boyutu37 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği27 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği61 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0 - Statik yük kapasitesi37,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,33 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m