Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 61 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 20 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 66,6 mm |
d - Mil çapı | 49,213 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 76,2 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 151 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 140 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 98 mm |
L - Yatak genişliği | 192 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 118 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 22 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 106 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 37 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 27 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 61 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 24,6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 62 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 37,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 5,28 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |