Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- EX313-40G2T04
- T313
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 80 mm |
| A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 26 mm |
| A2 | 50 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 85,7 mm |
| d - Mil çapı | 63,5 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 97 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 190 mm |
| H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 170 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 116 mm |
| L - Yatak genişliği | 238 mm |
| L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 146 mm |
| L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 27 mm |
| L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 134 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 43 mm |
| N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 32 mm |
| N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 70 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 32,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 93,86 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 60,5 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 10,05 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 27,1 N-m |