Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği | 90 mm |
A1 - Kılavuz yuvası genişliği | 26 mm |
A2 | 52 mm |
B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 92,1 mm |
d - Mil çapı | 69,85 mm |
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 102 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 202 mm |
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe | 180 mm |
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği | 130 mm |
L - Yatak genişliği | 252 mm |
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi | 155 mm |
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı | 27 mm |
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu | 140 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 46 mm |
N1 - Ataşman yuvasının genişliği | 36 mm |
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği | 85 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34,2 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 104,26 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 68 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 11,6 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 27,1 N-m |