• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT314-44T04 - SNR

EXT314-44T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği90 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği26 mm
A252 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği92,1 mm
d - Mil çapı69,85 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı102 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı202 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe180 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği130 mm
L - Yatak genişliği252 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi155 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı27 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu140 mm
N - Sabitleme deliği boyutu46 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği36 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği85 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi104,26 kN
C0 - Statik yük kapasitesi68 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle11,6 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m