• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT316T04 - SNR

EXT316T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği102 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği30 mm
A260 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği106,4 mm
d - Mil çapı80 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı119 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı230 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe204 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği150 mm
L - Yatak genişliği282 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi174 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı30 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu53 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği42 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği98 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine40,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi122,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi86,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle17,1 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m