• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT317T04 - SNR

EXT317T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği102 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği32 mm
A264 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği109,5 mm
d - Mil çapı85 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı127 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı240 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe214 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği152 mm
L - Yatak genişliği298 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi183 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı32 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu170 mm
N - Sabitleme deliği boyutu53 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği42 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği98 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine42 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi132,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi96,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle20,06 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m