• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT318-56 - SNR

EXT318-56

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği110 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği32 mm
A266 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği115,9 mm
d - Mil çapı88,9 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı133 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı255 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe228 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği160 mm
L - Yatak genişliği312 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi192 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı32 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu175 mm
N - Sabitleme deliği boyutu57 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği46 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği106 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine43,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi143 kN
C0 - Statik yük kapasitesi108 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle22,8 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]65,2 N-m