• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXT319T20 - SNR

EXT319T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği110 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği35 mm
A272 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği122,3 mm
d - Mil çapı95 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı140 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı270 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe240 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği165 mm
L - Yatak genişliği322 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi197 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı33 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu180 mm
N - Sabitleme deliği boyutu57 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği46 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği106 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine46,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi156 kN
C0 - Statik yük kapasitesi122 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle26,1 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m