Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

F-WA673SSA/1K - NTN

F-WA673SSA/1K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap3 mm
D - Dış çap6 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği2,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,08 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,001 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük0,268 kN
C0 - Statik yük0,094 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,002 kN
f0 - Faktör14.7
N lim - gres60000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı3,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı5,4 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,08 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image