Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - İç çap | 65 mm |
D - Dış çap | 120 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 31 mm |
d2 - İç bilezik dış çapı | 78,2 mm |
D1 - Dış bilezik iç çapı | 107 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
Yağlama deliği sayısı | 3 |
b - Kanal genişliği | 7,83 mm |
k - Delik çapı | 3,5 mm |
Radyal boşluk sınıfı | C4 |
Kütle | 1,57 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 226 kN |
C0 - Statik yük | 224 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 27,3 kN |
e - Faktör | 0.24 |
Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.73 |
Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.79 |
Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4.15 |
N ref - Referans termal hız | 5300 tr/min |
N lim - Mekanik limit hız | 6900 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
RULMAN FREKANSLARI | |
---|---|
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,596 Hz |
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,404 Hz |
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,175 Hz |
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,088 Hz |
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,422 Hz |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 78,2 mm |
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 74 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 111 mm |
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,5 mm |