• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

FC.10893 - SNR

Referans FC.10893

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.10893

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,766 kg
İç çap n°128 mm
Genişlik 145 mm
Dış çap 275 mm
Vites kutusu koduNG2
Dış çap 167 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7703090245

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoF11F1106/1983 => 06/1986--Chrysler300C300C 206/1983 => 06/1986--Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 103/1978 => 06/1986--Renault1818 203/1978 => 11/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault212105/1986 => 12/1992--Renault2121 102/1986 => 07/1995--Renault2121 205/1986 => 07/1995--Renault2525 108/1983 => 09/1993--Renault2525 208/1983 => 09/1993--Renault303009/1981 => 11/1983--Renault5506/1981 => 05/1985--Renault55 206/1981 => 05/1985--RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultFUEGOFUEGO08/1979 => 09/1985--RenaultMASTERMASTER07/1980 => 01/1989--RenaultMASTERMASTER I07/1980 => 01/1989--