Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | FK12_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | FK |
| Ünite Tipleri | Flange type |
| Malzeme | Carbon steel |
| D | 44 mm |
| D1 g6 | 36 mm |
| D2 | 54 mm |
| B - Flanş genişliği | 27 mm |
| B1 | 17 mm |
| B2 | 10 mm |
| B3 | 17,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 27 mm |
| B7 | 34,5 mm |
| B9 | 35,5 mm |
| H6 | 4 mm |
| Kare kesit W | 44 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| S2 | 8 mm |
| Kare kesit T | 19 mm |
| Temas açısı | 30 ° |
| d1 | 12 mm |
| Kütle | 0,25 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 5,05 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 5,05 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 2,46 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 2,46 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 2,38 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 2,38 kN |
| Başlangıç torku | 0.021 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 91 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 91 N/µm |