Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Atama | FK20_C5 |
| Marka | SNR |
| Seriler | FK |
| Ünite Tipleri | Flange type |
| Malzeme | Carbon steel |
| D | 70 mm |
| D1 g6 | 57 mm |
| D2 | 85 mm |
| B - Flanş genişliği | 52 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 50 mm |
| B7 | 60 mm |
| B9 | 64 mm |
| H6 | 10 mm |
| Kare kesit W | 68 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S2 | 11 mm |
| Kare kesit T | 30 mm |
| Temas açısı | 30 ° |
| d1 | 20 mm |
| Kütle | 1,02 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 13,6 kN |
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 13,6 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 7,55 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 7,55 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Gerilme yönü | 5,79 kN |
| Maksimum statik eksenel yük, Basınç yönü | 5,79 kN |
| Başlangıç torku | 0.038 |
| Kba - Eksenel yay sabiti, Gerilme yönü | 147 N/µm |
| KBr - Eksenel yay sabiti, Basınç yönü | 147 N/µm |