Referans GA351.47
OEM KAYIŞ AVARA KASNAKLARI uzmanı olarak tanınan NTN-SNR, geniş ve sürekli güncellenen aksesuar kayış avara kasnakları yelpazesiyle yedek parçalar için yüksek standartlar ortaya koymaktadır.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- GA351.47
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Weight | 3,09 kg |
Genişlik 1 | 25 mm |
Dış çap 1 | 70 mm |
Genişlik 3 | 22 mm |
Dış çap 2 | 76 mm |
Dış çap 3 | 69 mm |
Makara tipi | Tendeur |