• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Aksesuar kayış avara kasnağı

GA357.26 - SNR

GA357.26
Referans GA357.26

OEM KAYIŞ AVARA KASNAKLARI uzmanı olarak tanınan NTN-SNR, geniş ve sürekli güncellenen aksesuar kayış avara kasnakları yelpazesiyle yedek parçalar için yüksek standartlar ortaya koymaktadır.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GA357.26

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight1,155 kg
Genişlik 125 mm
Dış çap 170 mm
Makara tipiTendeur

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Skoda, Seat, Audi06F903315

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA1A1 I02/2012 => 10/2012--AudiA3A3 II09/2006 => 02/2013--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II07/2006 => 05/2014--SeatALTEAALTEA 104/2006 => 02/2009--SeatLEONLEON II06/2005 => 11/2012--SeatTOLEDOTOLEDO III04/2006 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II09/2005 => 09/2008--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2010--VolkswagenGOLFGOLF10/2009 => 04/2011--VolkswagenGOLF VGOLF V08/2004 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2009 => 04/2016--VolkswagenJETTAJETTA05/2010 => 06/2014--VolkswagenJETTA IIIJETTA III08/2005 => 09/2010--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 11/2007--VolkswagenPOLO VPOLO V07/2013 => 04/2014--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2009 => 10/2017--