Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
GA365.31 - SNR Aksesuar kayış avara kasnağı
OEM KAYIŞ AVARA KASNAKLARI uzmanı olarak tanınan NTN-SNR, geniş ve sürekli güncellenen aksesuar kayış avara kasnakları yelpazesiyle yedek parçalar için yüksek standartlar ortaya koymaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Width 1 (Auxiliary System) 24 mm External diameter 1 (Auxiliary System) 70 mm Makara tipi Tendeur Weight 1,045 kg
OE Equivalents Volvo 30637141 Volvo 30757057 Volvo 31251250 Volvo 9125571 Volvo 9497331 Automotive Compatibility Volvo C70 C70 03/1999 => 11/1999 - - Volvo C70 C70 I 02/1997 => 11/2005 - - Volvo S40 S40 03/1999 => 02/2004 - - Volvo S40 S40 I 09/1995 => 02/2004 - - Volvo S60 S60 I 07/2000 => 02/2009 - - Volvo S70 S70 11/1996 => 10/2000 - - Volvo S80 S80 I 05/1998 => 01/2006 - - Volvo V40 V40 12/2000 => 02/2004 - - Volvo V40 V40 I 04/1997 => 02/2004 - - Volvo V40 V40 II 04/2014 => - - Volvo V70 V70 04/1997 => 11/1999 - - Volvo V70 V70 I 11/1996 => 03/2007 - - Volvo XC70 XC70 I 08/2002 => 02/2007 - - Volvo XC90 XC90 09/2012 => 08/2014 - - Volvo XC90 I XC90 I 04/2002 => 08/2007 - -