• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Alternatör Kasnağı

GA752.05 - SNR

GA752.05
Referans GA752.05

NTN-SNR, araç onarım sektörü için benzersiz bir ALTERNATÖR KASNAKLARI ürün grubu sunarak AKSESUAR ürün yelpazesini tamamlamaktadır.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GA752.05
  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,485 kg
Genişlik 142 mm
Dış çap 154 mm
Recommended toolClas : OM3789
Yol sayısı6
İç çap n°117 mm
Genişlik 216 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1229258Ford1477737Volvo30667067Ford3M5T-10300-PDFord3M5T-10300PBFord3M5T-10300PCVolvo, Ford8666579MazdaY60118-300

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordC-MAXC-MAX01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX I01/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 11/2009--FordFIESTA VFIESTA V10/2004 => 10/2008--FordFOCUSFOCUS11/2007 => 07/2010--FordFOCUSFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFOCUSFOCUS II08/2004 => 04/2012--FordFUSIONFUSION 110/2004 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 210/2004 => 05/2012--FordKUGAKUGA I03/2008 => 10/2012--Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 06/2013--VolvoC30-32-35C30-32-35 109/2006 => 08/2010--VolvoC30-32-35C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II02/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 102/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 05/2012--