• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Alternatör Kasnağı

GA754.02 - SNR

GA754.02

GA754.02 - SNR

Alternatör Kasnağı

NTN-SNR, araç onarım sektörü için benzersiz bir ALTERNATÖR KASNAKLARI ürün grubu sunarak AKSESUAR ürün yelpazesini tamamlamaktadır.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Alternator)36 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Makara tipiPRLA
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,496 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119ANSkoda, Volkswagen, Seat, Audi028903119T

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA4A401/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 07/1998--AudiCabrioletCABRIOLET 206/1995 => 07/2000--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenPassatPASSAT III02/1996 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 04/1999--