Referans GB.12021
NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- GB.12021
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 27 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 67 mm |
| Weight | 0,399 kg |
| Vites kutusu kodu | C35 |