İtme pulu

GS81126 - NTN

GS81126

İğneli rulman, eksenel iğneli rulman, dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı170 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı132 mm
B - Bilezik kalınlığı9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Dış bilezik GS kütlesi0,663 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C