• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gergi

GT373.17 - NTN

GT373.17
Referans GT373.17

Araç üreticilerinin tedarikçisi olarak sahip olduğu uzmanlıktan ve deneyimden güç alan NTN-SNR, bağımsız bir GERGİLER yelpazesi sunmaktadır.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Avara kasnağı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,315 kg
Dış çap 160 mm
Genişlik 133 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansHyundai24450-33010Kia, Hyundai24450-33020MitsubishiMD129355

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHyundaiJOICEJOICE08/1999 => 02/2003--HyundaiLANTRALANTRA III11/1990 => 04/1995--HyundaiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2002--HyundaiSONATASONATA II02/1991 => 05/1993--HyundaiSONATA IIISONATA III06/1993 => 06/1998--KiaJOICEJOICE08/1999 => 02/2003--MitsubishiCOLTCOLT III03/1988 => 04/1992--MitsubishiECLIPSEECLIPSE11/1989 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT05/1988 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLANCERLANCER03/1988 => 01/2003--MitsubishiLANCER IIILANCER III10/1989 => 04/1992--MitsubishiLANCERLANCER IV07/1996 => 06/2005--MitsubishiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2001--