Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 35 mm |
| d - İç çap | 40 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 58 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 46 mm |
| B2 - Rulman yüzü ile somun arka yüzü arasındaki mesafe | 10 mm |
| G - Diş gösterimi | M40X1.5 |
| Kütle | 0,22 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 22308, 2308 |
| Delik | Conique 1:12 |