Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- M6-8
- KME8
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 47,8 mm |
| d - İç çap | 35 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 58 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 46 mm |
| B - Somun genişliği | 13 mm |
| G - Diş gösterimi | M40x1.5 |
| Kütle | 0,235 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 10X22208KEE |
| Delik | Conique 1:12 |